J6PEVM577P

J6PEVM577P

Jetzt bestellen

Überblick

DRA77xP/DRA76xP-ACD ist eine Evaluierungsplattform für die Skalierbarkeit und Wiederverwendung zwischen DRA77xP- und DRA76xP-JacintoTM-Infotainment-System-on-Chips (SoCs) und basiert auf dem Jacinto-DRA77xP-SoC mit einer heterogenen, skalierbaren Architektur, die eine Mischung aus zwei ARM-Cortex-A15-Mikroprozessoreinheiten und zwei ARM®-Cortex®-M4-Verarbeitungssubsystemen mit jeweils zwei ARM-Cortex-Mikroprozessoren, zwei digitalen Signalprozessoren (DSPC66x), einem Vision AccelerationPac mit zwei Embedded Vision Engines (EVEs), 2D- und 3D-Grafikprozessoren mit Dual-Core-SGX544 von Imagination Technologies POWERVR™ sowie hochauflösenden Bild- und Videobeschleunigern enthält. Außerdem verfügt es über eine Vielzahl von Peripheriegeräten, darunter Multi-Kamera-Schnittstellen (parallel und seriell) für LVDS-basierte Rundumsichtsysteme, CSI2-Schnittstelle, Displays, Controller Area Network (CAN) und GigB-Ethernet-AVB.

Auf der CPU-Hauptplatine sind wichtige Peripheriebausteine wie Ethernet oder HDMI integriert.

Beachten Sie, dass das Evaluierungsmodul KEIN Netzteil enthält und dieses separat erworben werden muss. Es wird eine Stromversorgung mit den folgenden Spezifikationen benötigt:

  • 12 V DC Ausgang
  • 5 A Ausgang
  • Positive innere und negative äußere Terminals
  • Innengewinde mit 2,5 mm oder 2,1 mm Innendurchmesser und 5,5 mm Außendurchmesser, Einstecktiefe 8,85 mm

Merkmale
  • Hardware
    • DRA77xP-Prozessor
    • 4 GB DDR3L
    • Power-Management-IC-Baustein TPS65917 und LP87565
    • 4 GB eMMC
  • Software
    • PROCESSOR-SDK-DRA7X
  • Konnektivität
    • Gigabit Ethernet (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro-SD-Karte
    • Micro-USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Audio ein/aus
    • WiLink8 Q (Anschluss)
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DRA745 — Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor, 1,2 GHz, Grafik/DSP für Infotainment/Cluster im Automobilbereich DRA746 — Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit 1,5 GHz, Grafik und DSP für Fahrzeug-Infotainment und Cluster DRA74P — Multicore-SoC-Prozessoren mit ISP und pinkompatibel mit SoC-Prozessoren DRA74x DRA750 — Dual-SoC-Prozessor für Infotainment, 1,0 GHz, A15, Dual-DSP, erweiterte Peripherie DRA752 — Dual, 1,5 GHz, A15, Dual-DSP, SoC-Prozessor für Infotainment mit erweiterten Peripheriebauteilen DRA756 — Zweifacher 1,5 GHz A15, Dual EVE, Dual-DSP, erweiterter Peripherie SoC-Prozessor für Infotainment DRA75P — Multicore-SoC-Prozessoren mit ISP und pinkompatibel mit SoCs DRA75x für Infotainment-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

Unterstützte Produkte und Hardware

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRA77xP/DRA76xP-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 26.11.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — Prozessor-SDK für AM57x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.