JIAAN-3P-TA3351NA-A

Überblick

Das 2,4 GHz- und 5 GHz TA3351-SIP-Modul (System-in-Package) unterstützt die WLAN-Standards 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax und ermöglicht dadurch die nahtlose Integration mit Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy 5.4. Dieses Modul basiert auf dem Ein-Chip CC3351 von TI und verbindet die WLAN-Funktion über eine SDIO-Schnittstelle mit dem Hostprozessor, während die Bluetooth-Verbindung über eine UART-Schnittstelle erfolgt.

Merkmale
  • Wi-Fi 6: 802.11a/b/g/n/ax @ 2,4 GHz, 5 GHz
  • Integriertes Bluetooth Low Energy 5.4
  • Koexistenz mit anderen 2,4 GHz-Funkgeräten
  • Kleine Gehäuse: Pin-kompatibel mit Single-Band-Bausteinen (2,4 GHz)
WLAN-Produkte
CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6- und Bluetooth LE 5.4-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6- und Bluetooth LE 5.4-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.