KP-3P-DLP4500EVM

KP-3P-DLP4500EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.

The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.

Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV Projector

Unterstützte Produkte und Hardware

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV Projector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

LC4500-P5 — LC4500-RGB Industrial Projector

Unterstützte Produkte und Hardware

LC4500-P5 — LC4500-RGB Industrial Projector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller

Unterstützte Produkte und Hardware

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller
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
Benutzerhandbuch DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 05.07.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPR350 — DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Keynote Photonics.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.