LM5140RWGEVM

LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM

LM5140RWGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine LM5140RWGEVM bietet eine voll funktionsfähige Abwärtsstromversorgung mit Spitzenstrommodusregelung. Die Evaluierungsplatine bietet zwei unabhängige Ausgänge mit einen 3,3 V bei 6 A bzw. 5,0 V bei 5 A. Der normale Eingangsspannungsbereich liegt bei 8 V bis 18 V mit einem erweiterten Betriebsbereich von 3,8 V bis 42 V.  Die Nennschaltfrequenz beträgt 2,2 MHz.

Merkmale
  • VIN 3,8V bis 42V
  • Zwei Ausgänge von 3,3 V bei 6 A bzw. 5,0 V bei 5 A.
  • 2,2-MHz-Betrieb, um das Fahrzeug-AM-Band zu vermeiden
  • Niedriger Abschalt-IQ 10 µA
  • Niedriger Standby-Strom von 35 µA von einem Kanal, ohne Last

  • LM5140RWGEVM-Platine

DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM Dual Synchronous Buck Converter EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Dual Synchronous Buck Converter EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2019
Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5140 EVM User's Guide 12.01.2016
Zertifikat LM5140RWGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos