PMP15032

Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A

PMP15032

Designdateien

Überblick

Der Baustein PMP15032 demonstriert den Betrieb und die Leistung des synchronen LM5140-Q1-Abwärtsreglers in einer Hochstrom-Zweiphasenanwendung. Der PMP15032 wird über einen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 42 V betrieben. Das EVM bietet einen 5,0-V-Ausgang mit einem maximalen Laststrom von 45 A (22,5 A pro Phase).  Die Schaltfrequenz des LM5140-Q1 ist auf 440 kHz eingestellt, um Schaltverluste zu minimieren und einen maximalen Wirkungsgrad zu erzielen.

Merkmale
  • 5,5 V bis 42 VIN, 5 VOUT bei 45 A, 22,5 A pro Phase
  • 93,54 % Effizienz
  • Lösungsgröße: 2,5 Zoll x 3,8 Zoll Maximale Komponentenhöhe: 0,25inch
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15032.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 45
Ausgangsleistung (W) 225
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDC4.PDF (1222 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRM8.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRM7.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRN0.ZIP (1056 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL5.ZIP (586 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRM9.PDF (1455 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRM6.PDF (234 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5140-Q1Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7701Präziser Einzel-Verstärker, CMOS-Eingang, PRIO, großer Versorgungsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5140-1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und ermöglicht diesen das Design eines synchronen DC/DC-Abwärtswandler basierend auf dem Strommodus-Controller LM5140-Q1. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2019
Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht PMP15032 Test Results 28.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos