TIDA-01534

Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers

TIDA-01534

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Hochleistungsschaltung mit großem Eingangsspannungsbereich, die synchrone Aufwärtsregler in einer Zweiphasenkonfiguration verwendet, die vier (4) schaltbare 12-V-Schienen ausgibt, welche jeweils bis zu 2,5 A mit Diagnosefunktionen liefern können. Außerdem kommt ein synchroner Dual-Abwärtswandler zum Einsatz, der zwei Hochstrom- und Niederspannungsschienen erzeugt.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 20 V, Unterstützung von Transienten bis 6 V nach unten und 36 V nach oben
  • Konfiguration mit zweiphasigen synchronen Hochstrom-Aufwärtsreglern mit > 98 % Wirkungsgrad bei typischen Betriebsbedingungen
  • Zwei synchrone Hochstromausgänge: 5 V, 3 A nominal; 3,8 V, 6,5 A nominal
  • Verpolungsschutz mit intelligentem Diodenregler ohne Ruhestrom
  • Minimale Störungen im AM-Funkband
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDH2.PDF (9988 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV90.PDF (422 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV89.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV92.ZIP (1704 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEE6.ZIP (1748 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV91.PDF (2277 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV88.PDF (461 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25122-Q13–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5140-Q1Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q11-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5140-1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und ermöglicht diesen das Design eines synchronen DC/DC-Abwärtswandler basierend auf dem Strommodus-Controller LM5140-Q1. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2019
Produkte
DC/DC-Controller
LM5140-Q1 Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15032 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5140-Q1 für die A TIDA-01534 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten Zweiphasen-Aufwärtswandlers TIDA-01553 Referenzdesign eines fahrzeugbatteriegespeisten VCM mit Unterstützung für 2,5-V-Kaltkurbelprofil
Evaluierungsplatine
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM Doppelsynchroner Abwärtswandler – EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 Dual-Synchron-Abwärtswandler – kompaktes Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Automotive Off-Battery Dual-Phase Boost Converter Reference Design 09.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos