LM51772EVM-HP

LM51772EVM-HP

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM51772EVM-HP zeigt ein flexibles, leistungsstarkes Abwärts-/Aufwärts-Design unter Verwendung des Abwärts-/Aufwärts-Controllers LM51772 mit großem VIN-Eingangsspannungsbereich. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 48 V konfiguriert und bietet einen geregelten 20-V-Ausgang mit bis zu 5A Laststrom.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 9 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung 20 V (20 V Standard, einstellbar von 3 V bis 48 V) mit bis zu 5 A (240 W)
  • Synchrone Abwärts-/Aufwärtswandlung mit hohem Wirkungsgrad
  • Einfacher Zugriff auf Konfigurationsfunktionen
  • Flexibles Design unter Verwendung von Standard-MOSFETs
DC/DC-Controller
LM251772 — Vier-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller, 36 V, mit I²C für USB-PD-Beschaffung LM51772 — 55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle LM51772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle, 55 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM51772EVM-HP — Evaluierungsmodul LM51772

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM51772EVM-HP — Evaluierungsmodul LM51772

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM51772 — 55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle LM51772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle, 55 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51772EVM-HP — LM51772 – Evaluierungsmodul LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 – Evaluierungsmodul

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

LM51772 Buck-Boost Quickstart Tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM51772 — 55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle LM51772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle, 55 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51772EVM-HP — LM51772 – Evaluierungsmodul LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 family and selecting the required external components.

Neuheiten

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)         
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM51772 — 55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle LM51772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle, 55 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51772EVM-HP — LM51772 – Evaluierungsmodul LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 – Evaluierungsmodul

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM51772 — 55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle LM51772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle, 55 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM51772EVM-HP — LM51772 – Evaluierungsmodul LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LM51772EVM-HP GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

Neuheiten

  • added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
  • added control for DIV20 for VOUT setting
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide LM51772 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24.06.2024
Zertifikat LM51772EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos