LP5811-10EVM

Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810

LP5811-10EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LP5811 und LP5810 zeigt alle Funktionen der LED-Treiber LP5811 und LP5810. Die LP581XEVM-GUI wird als Schnittstelle zu USB2ANY zum EVM verwendet. Das EVM verfügt überI²C-Eingänge über den USB2ANY-Schnittstellenadapter.

Merkmale
  • Vierkanaliger Boost-LED-Matrixtreiber mit LP5811:1, 8 Bit-Analog-, 8 Bit-PWM-Dimmfunktion und autonome Animationssteuerung
  • LP5811-4-Kanal-Linear-LED-Matrixtreiber mit 8 Bit-Analog-, 8 Bit-PWM-Dimmfunktion und autonoumer Animationssteuerung
  • 1-I²C-Signal- und 3,3 V-V-Stromeingang vom USB2ANY-Schnittstellenadapter
  • LP581XEVM-GUI wird zur Steuerung des EVM verwendet
RGB-LED-Treiber
LP5810 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5811-10EVM — Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5811-10EVM Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LP581XEVM-GUI — GUI für LED-Treiber der Familie LP581x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5811-10EVM Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810 LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

LP581XEVM-GUI GUI für LED-Treiber der Familie LP581x

close
Version: V0.16.0
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2024
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5811-10EVM Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810 LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Versionsinformationen

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
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
* EVM User's guide LP5811-10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20.03.2024
Zertifikat LP5811-10EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos