LP5813-12WCSPEVM

LP5813-12WCSPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP5813/12 Evaluierungsmodul zeigt alle Funktionen des 4 x 3-Matrix-RGB-LED-Treibers LP5813 und LP5812. Der Unterschied zwischen den beiden Bausteinen besteht darin, ob sie über eine synchrone Aufwärtsfunktion verfügen oder nicht. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) LP581x wird als Schnittstelle zwischen USB2ANY und dem EVM verwendet. Das EVM verfügt über I2C-Eingänge über den USB2ANY-Schnittstellenadapter.

Merkmale
  • LP5813 synchrone Verstärkung mit 4 x 3-Matrix-RGB-LED-Treiber mit autonomer Steuerung
  • LP5812 4 x 3-Matrix-RGB-LED-Treiber mit autonomer Steuerung
  • I2C-Eingang und Stromversorgung vom USB2ANY-Schnittstellenadapter
  • LP581x GUI wird zur Steuerung des EVM verwendet
RGB-LED-Treiber
LP5810 — 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 — Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 — 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 — Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5813-12WCSPEVM — Evaluation module for LP5813 and LP5812 4 x 3 Matrix RGB LED Driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5813-12WCSPEVM — Evaluation module for LP5813 and LP5812 4 x 3 Matrix RGB LED Driver

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 — 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 — Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 — 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 — Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM — LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 15.02.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 — 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 — Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 — 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 — Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM — LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Versionsinformationen

Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM and LP5813-12WSONEVM based on LP-MSPM0L1306.

Neuheiten

  • Initial version of sample code for LP5813
  • Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM
  • Initial version of sample code for LP5813-12WSONEVM
  • Based on LP-MSPM0L1306
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LP581XEVM-GUI — GUI für LED-Treiber der Familie LP581x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 — 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 — Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 — 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 — Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5811-10EVM — Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810 LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM — LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

LP581XEVM-GUI — GUI für LED-Treiber der Familie LP581x

close
Version: V0.16.0
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2024
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810 — 4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5811 — Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5812 — 4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung LP5813 — Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5811-10EVM — Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810 LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung LP5813-12WSONEVM — LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Versionsinformationen

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
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
* EVM User's guide LP5813-12 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.04.2024
Zertifikat LP5813-12WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos