Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
LP581XEVM-GUI
GUI für LED-Treiber der Familie LP581x
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V0.16.0
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2024
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5810
—
4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
LP5811
—
Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
LP5812
—
4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
LP5813
—
Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5811-10EVM
—
Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810
LP5813-12WCSPEVM
—
LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung
LP5813-12WSONEVM
—
LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.