LP5815DRLEVM

LP5815DRLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LP5815 zeigt die Funktionen des dreikanaligen LED-Treibers LP5815. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) LP581x_RUKA dient zur Steuerung aller Bausteine der Produktfamilie (LP5814/4I/5/6/7) über den USB2ANY-Schnittstellenadapter.

Merkmale
  • LP5815: dreikanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken und automatischer Animationssteuerung
  • I2C-Signal- und 3,3 V-Stromeingang vom USB2ANY-Schnittstellenadapter
  • LP581x_RUKA GUI wird zur Steuerung des EVM verwendet
RGB-LED-Treiber
LP5815 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerung LP5817 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5815DRLEVM — LP5815 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5815DRLEVM — LP5815 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5814 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle und automatischer Animationssteuerung LP5814I — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerun LP5815 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerung LP5816 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle LP5817 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5814DRLEVM — LP5814 – Evaluierungsmodul LP5814YCHEVM — Evaluierungsmodul LP5814 m. 4-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle & Auto-Animationssteuerung LP5815DRLEVM — LP5815 – Evaluierungsmodul LP5815YCHEVM — LP5815-Evaluierungsmodul m. 3-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle, Ladeanzeige, Autoanimation

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2025
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5814 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle und automatischer Animationssteuerung LP5814I — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerun LP5815 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerung LP5816 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle LP5817 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5814DRLEVM — LP5814 – Evaluierungsmodul LP5814YCHEVM — Evaluierungsmodul LP5814 m. 4-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle & Auto-Animationssteuerung LP5815DRLEVM — LP5815 – Evaluierungsmodul LP5815YCHEVM — LP5815-Evaluierungsmodul m. 3-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle, Ladeanzeige, Autoanimation

Dokumentation

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

Versionsinformationen

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

Neuheiten

  • First release
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
* EVM User's guide LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos