Home Energiemanagement LED-Treiber RGB-LED-Treiber

LP5815

AKTIV

Produktdetails

Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt LP5815 3-channel -Channel I2 C Interface RGB LED Driver with Instant Blinking and Auto Animation Control datasheet (Rev. B) PDF | HTML 15.09.2026
Benutzerhandbuch LP581X RUKA Sample Code User Guide PDF | HTML 09.07.2026
Zertifikat LP5815YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.07.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LP5815DRLEVM — LP5815 – Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul (EVM) LP5815 zeigt die Funktionen des dreikanaligen LED-Treibers LP5815. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) LP581x_RUKA dient zur Steuerung aller Bausteine der Produktfamilie (LP5814/4I/5/6/7) über den USB2ANY-Schnittstellenadapter.
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

LP5815YCHEVM — LP5815-Evaluierungsmodul m. 3-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle, Ladeanzeige, Autoanimation

Die Evaluierungsmodule (EVMs) LP5814DRLEVM und LP5814YCHEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung der Funktionen von LP5814, LP5814I und LP5816. LP5815DRLEVM und LP5815YCHEVM unterstützen Entwickler bei der Evaluierung der Funktionen von LP5815 und LP5817. Die grafische Benutzeroberfläche (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
Unterstützte Produkte und Hardware
Software-Codec

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos