Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LP581X-RUKA-GUI

LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2025
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5814 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle und automatischer Animationssteuerung LP5814I — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerun LP5815 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerung LP5816 — 4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle LP5817 — 3-kanaliger RGB-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5814DRLEVM — LP5814 – Evaluierungsmodul LP5814YCHEVM — Evaluierungsmodul LP5814 m. 4-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle & Auto-Animationssteuerung LP5815DRLEVM — LP5815 – Evaluierungsmodul LP5815YCHEVM — LP5815-Evaluierungsmodul m. 3-Kanal-RGB-LED-Treiber m. I2C-Schnittstelle, Ladeanzeige, Autoanimation

Dokumentation

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

Versionsinformationen

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

Neuheiten

  • First release