LSF-EVM

1 bis 8-Bit LSF-Übersetzerfamilie – Evaluierungsmodul

LSF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LSF-Gerätefamilie ist ein Pegelumsetzer, der einen Spannungsbereich von 0,95 V und 5 V unterstützt und bidirektionale Mehrspannungsumsetzung ohne Richtungspin ermöglicht.

Das LSF-EVM ist mit dem Baustein LSF0108PWR bestückt und verfügt über Kontaktflächenmuster, die mit den Bausteinen LSF0101DRYR, LSF0102DCTR und LSF0204PWR kompatibel sind.

Das LSF-EVM ist für Hochgeschwindigkeitsumsetzung optimiert, indem Reflexionen bei Datenraten über 100 MHz reduziert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Design der Platine eine einfache Evaluierung, da mehrere Verbindungsschnittstellen verfügbar sind und Pull-ups bestückt sind, die über Jumperverbindungen einfach angeschlossen bzw. getrennt werden können.

Merkmale
  • Unterstützt alle Bausteine der LSF-Pegelumsetzer (LSF0101, LSF0102, LSF0204, LSF0108)
  • Layout optimiert für Hochgeschwindigkeitsbetrieb (Aufwärtsumsetzung bis zu 100 MHz, Abwärtsumsetzung über 100 MHz)
  • Enthält verschiedene Anschlussschnittstellen, z. B. steckbare SMB- und differenzielle Sondenanschlüssen zur Überwachung von Hochgeschwindigkeitssignalen
  • Bestückte Pull-up-Widerstände, die eine einfache Umsetzung mehrerer Spannungspegel ermöglichen
  • Widerstandspads, um die Umsetzung einer einzelnen Spannungsversorgung zu ermöglichen
Spannungsumsetzer
LSF0101 Bidirektionale Einfach/Zweifach-Spannungspegelumsetzung für mehrere Spannungen LSF0102 Bidirektionaler Dual-Spannungspegelumsetzer für mehrere Spannungen LSF0102-Q1 Bidirektionaler Zweifach-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie, zwei Kanäle LSF0108 Bidirektionaler Achtfach-Spannungspegelumsetzer für mehrere Spannungen LSF0108-Q1 Bidirektionaler 8-Kanal-Mehrfach-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie LSF0204 Bidirektionaler 4-Bit-Mehrfach-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Schaltungen LSF0204-Q1 Bidirektionaler Zweifach-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie, 4 Bit, für Open-Drain- o LSF0204D Bidirektionaler 4-Bit-Mehrfach-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Schaltungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LSF-EVM — Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LSF-EVM Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module
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
* EVM User's guide LSF-EVM Hardware User's Guide 05.07.2017
Zertifikat LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos