OCTVO-3P-AM335X

OCTVO-3P-AM335X

Jetzt bestellen

Überblick

Octavo Systems ist führend in der Bereitstellung von System-in-Package (SiP)-basierten Lösungen für Innovatoren auf der ganzen Welt. Die SiP-Bausteinfamilie OSD335x bietet die schnellste und kostengünstigste Möglichkeit, hochleistungsfähige Embedded-Systeme auf Basis des Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8-Prozessors von Texas Instruments zu entwickeln und bereitzustellen.

Die OSD335x-Bausteine integrieren den Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8-Prozessor mit bis zu 1 GHz sowie bis zu 1 GB DDR3, TPS65217C Power-Management-IC, TL5209-LDO, EEPROM (optional), eMMC (optional), einen MEMS-Oszillator (optional) und passive Komponenten in einem einzigen, einfach zu handhabenden BGA-Gehäuse.

Die Bausteine der OSD335x-Familie nutzen die SiP-Technologie, um den Kern jedes Embedded-Systems in einem einzigen IC-Gehäuse zu liefern. Dank dieser Integration können Designer rasch den kleinstmöglichen Platzbedarf erreichen und schneller mit der Produktion beginnen! Durch die Integration des DDR und 100 weiterer Komponenten in ein einziges Gehäuse vereinfachen die SiP-Bausteine das Design, senken die Produktionskosten und vereinfachen die Lieferkette.

Alle Bausteine der OSD335x-Familie bieten vollen Zugriff auf den AM335x einschließlich der PRUs. Außerdem sind sie mit allen vorhandenen Entwicklungstools und -plattformen für den AM335x kompatibel.

Merkmale

Octavo SiP-Produkt

OSD335x

OSD335x-SM

OSD335x C-SiP

Prozessor

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 bis zu 1 GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 bis zu 1 GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 bis zu 1 GHz

RAM

Bis zu 1 GB DDR3

Bis zu 1 GB DDR3

Bis zu 1 GB DDR3

Stromversorgung

PMIC + LDO

PMIC + LDO

PMIC + LDO

EEPROM

 

4 KB

4 KB

FLASH

 

 

Bis 16 GB

Hauptoszillator

 

 

Integriert

Gehäuse

27 mm x 27 mm – 400 BGA

21 mm x 21 mm – 256 BGA

27 mm x 27 mm – 400 BGA

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TL5209 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 16 V, mit Gegenspannungsschutz

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65217 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3351 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Octavo Systems

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

Unterstützte Produkte und Hardware

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

Unterstützte Produkte und Hardware

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

Unterstützte Produkte und Hardware

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP

Unterstützte Produkte und Hardware

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP
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
TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Prozessor-SDK für AM335x Sitara-Prozessoren für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Octavo Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.