OMAP35XCODECS

OMAP35XCODECS

Downloads

Überblick

Die TI-Codecs sind kostenlos, werden mit Produktionslizenzen geliefert und stehen ab sofort zum Download bereit. Alle Codecs wurden eingehend geprüft und lassen sich problemlos in Audio-, Video- und Sprachanwendungen integrieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „GET SOFTWARE“ (oben), um auf die neuesten, getesteten Codec-Versionen zuzugreifen. Datenblätter und Versionshinweise finden Sie auf dieser Seite sowie in jedem Installationsprogramm.

 

 

Zusätzliche Informationen

 

Merkmale

OMAP35x-Codecs sind für die Verwendung auf OMAP3525- und OMAP3530-Prozessoren optimiert. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese verwenden. Wenn Sie zusätzliche TI-Codecs suchen, finden Sie solche, die für TI C64x+ Kern-basierte Geräte optimiert sind (d.h. die meisten Geräte der Familien OMAP35x, TMS320C645x, TMS320C647x, TMS320DM646x, TMS320DM644x und TMS320DM643x). Alle weiteren TI-Codecs finden Sie unter Codecs – Aktueller Bestand (Codecs Current Inventory).

 

OMAP35x Codecs-Angebot:

 

  • Kostenloser Objektcode mit Produktionslizenzierung
  • LINUX- und WINDOWS-Installationsprogramme
  • XDC verpackt und validiert auf einem Standard-EVM in einem Codec Engine-basierten Test
  • Alle Codecs sind eXpressDSP™ konform und implementieren eine der XDM 1.x-Schnittstellen
  • Die Leistungsdaten sind in jedem Codec-Datenblatt angegeben.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Codec

OMAP35XCODECS — Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP3503 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafik, LPDDR OMAP3525 — Anwendungsprozessor OMAP3530 — Anwendungsprozessor
Download-Optionen

OMAP35XCODECS — Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.002
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP3503 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafik, LPDDR OMAP3525 — Anwendungsprozessor OMAP3530 — Anwendungsprozessor

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos