Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

OMAP35XCODECS

Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.002
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP3503 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafik, LPDDR OMAP3525 — Anwendungsprozessor OMAP3530 — Anwendungsprozessor

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+