PMP10171

PMP10171

Designdateien

Überblick

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs.

Merkmale
  • Four Channels
  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10171.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 40
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAK4.PDF (893 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGS3.PDF (428 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGS2.PDF (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGS5.ZIP (157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAV0.ZIP (56 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGS4.PDF (462 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGS1.PDF (561 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61197 — Einsträngiger WLED-Treiber für LCD-TV

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

SM74611 — Intelligente Bypass-Diode, 0,5 bis 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP10171 — 4-Kanal-Referenzdesign für LED-Spotlight-Treiber

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP10171 — 4-Kanal-Referenzdesign für LED-Spotlight-Treiber

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcav1 or www.ti.com/lit/xx/tidcav1/tidcav1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAV1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht PMP10171 Test Results 09.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos