PMP11295

PMP11295

Designdateien

Überblick

Dieses Leistungsreferenzdesign bietet 5 V/15 W über USB-C aus einem universellen AC-Eingangsbereich von 85−265 VAC. Mit diesem Design können der synchrone Gleichrichtertreiber UCC24636 und CSD18540Q5B MOSFET einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 84 % erreichen. Der TPS25810 ermöglicht die PD-Portsteuerung über den USB-C-Ausgangsanschluss.

Merkmale
  • 84 % durchschnittlicher Wirkungsgrad
  • Kein Optokoppler oder TL431
  • Erfüllt leitungsgeführte Störaussendungen der Klasse B ohne Gleichtaktdrossel
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11295.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH4.PDF (3432 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKG9.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKG8.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBT5.ZIP (469 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKG7.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11295 Test Results 10.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos