PMP11600

PMP11600

Designdateien

Überblick

PMP11600 ist ein Referenzdesign für 5-V-/2-A-Adapteranwendungen. Die Lösung implementiert einen primärseitigen Controller mit hohem Wirkungsgrad UCC28704, ist vollständig getestet und besteht die Prüfung auf Leitungs-EMI. Dieses Design verwendet einen synchronen Gleichrichter UCC24636 zur Volt-Sekunden-Bilanzsteuerung für einen hohen Wirkungsgrad. Die Platine weist eine Größe von 37 mm x 30 mm x 12 mm auf. Es wird ein kostengünstiger üblicher Transformator EE16 verwendet.

Merkmale
  • Synchron-Gleichrichter-QR-Flyback mit primärseitiger Regelung
  • Leistungsdichte von bis zu 8 W/in3
  • Gute thermische Leistung bei geringer Komponentenanzahl
  • Vollständig getestet und CE-konform
  • Größe: 37 mm x 30 mm x 12 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11600.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB1.PDF (787 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNJ1.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNJ0.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNJ3.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCM3.ZIP (511 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNJ2.PDF (989 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNI9.PDF (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11600 Test Results 07.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP4403 — Referenzdesign für Adapter gemäß USB Type-C DFP-Ladegerät mit SSR-Regelung, 5 V Ausgangsspannung bei

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos