PMP21103

PMP21103

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein mit IEEE802.3bt konformes Powe-over-Ethernet-Powered-Device (PoE-PD) der Klasse 5 mit reibungslosem Übergang zwischen dem PoE-Eingang und einer an den Ausgang angeschlossenen Zusatzstromversorgung.  Das Design besteht aus einem 12-V-/2,5-A-Durchflusswandler mit aktiver Klemme unter Verwendung des UCC2897A-Controllers und ermöglicht die Verwendung einer PoE-Stromversorgung und einer AC/DC-Wandadapter-Zusatzversorgung, um die Wahrscheinlichkeit von Stromausfall und Datenverlust in Ihrem System zu verringern.  Zur Steuerung aller PoE-Funktionen wird ein mit IEEE802.3bt konformer Hochleistungs-PD-Controller (TPS2373-4) verwendet.

Sie benötigen einen IEEE802.3bt-konformen PSE-Controller? Sehen Sie sich den TPS23881 an.

Merkmale
  • Reibungsloser Übergang beim Umschalten zwischen PoE-Eingang und 12-V-Adapter am Ausgang
  • 89 % Wirkungsgrad mit 12-V/2,5-A-Ausgang und PoE-Eingang (FET-OR-ing)
  • Optional Dioden-OR-ing für niedrigere Kosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21103.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT081.PDF (2894 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYT7.PDF (310 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYT6.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYT9.ZIP (4238 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF94.ZIP (1638 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYT8.PDF (1648 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYT5.PDF (344 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2373 — Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3803 — Energieeffizienter Spannungsdetektor

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition 25.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos