PMP21943

PMP21943

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler mit negativen zu positiven Werten für Leistungsverstärkeranwendungen. Der Schaltkreis wird über eine Systemquelle mit nominaler 12-V-Spannung gespeist und liefert eine Ausgangsspannung von +48 V bei 25 A. Das Design verwendet zwei duale synchrone Abwärtsregler für den Vierphasenbetrieb mit einer Schaltfrequenz von 150 kHz. Die Einstellung der Ausgangsspannung auf +30 V ist über Jumper auswählbar. Der 1- bis 4-Phasen-Betrieb ist ebenfalls über Jumper auswählbar.

Merkmale
  • Nicht isolierte invertierende Lösung für höhere Leistung
  • Hervorragende Phasenstromteilung für symmetrische thermische Leistung
  • Über Jumper auswählbare Phasensteuerung
  • Kompaktes Design für minimale Lösungsgröße
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsspannungssteuerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21943.1
Vin (Min) (V) -36
Vin (Max) (V) -60
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 1200
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Synchronous
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT133.PDF (2637 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM168.PDF (337 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM167.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM170.ZIP (2693 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM0.ZIP (762 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM169.PDF (3067 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM166.PDF (699 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV7021 — Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1 — Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM8261 — Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N — Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C
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
* Prüfbericht 48-V / 25-A Negative-to-Positive Synchronous Buck-Boost Reference Design 10.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos