PMP22270

PMP22270

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für 200-W-SEPIC-Wandler liefert eine nicht isolierte, einstellbare Ausgangsspannung von 5 V bis 200 V mit einem maximalen Ausgangsstrom von 4 A. Die Ausgangsspannung wird mit einem PWM-Eingang (Pulsweitenmodulation) mit einem Arbeitszyklus von 0 % bis 100 % eingestellt.

Merkmale
  • Bietet eine drei- bis fünfmal höhere Ausgangsleistung als herkömmliche SEPICs
  • Erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von mehr als 93 % (bei 100-V-Ausgang mit 200 W)
  • Steuert die Ausgangsspannung mit dem PWM-Eingang des Prozessors
  • Ermöglicht niedrige Eingangswelligkeit und niedrige EMI-Werte im Vergleich zu Flyback-Wandlern
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22270.1
Vin (Min) (V) 38
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 200
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT154.PDF (3731 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM418.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM417.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM420.ZIP (1352 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFR1.ZIP (702 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM419.PDF (961 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM416.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5165-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 3–65 V, 150 mA, mit extrem geringem IQ für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27322-Q1 — Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL432-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: RKA)

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T04 — INVERTER-Gate/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design 16.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos