PMP23223

PMP23223

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Funktionen der Kombination aus einem UCC21732-Gate-Treibern mit einer Vorspannungsversorgung der Serie UCC14xxx. Dieses Design kann zur Ansteuerung einer Vielzahl von Leistungsschaltern verwendet werden, einschließlich der direkten Verbindung mit einem Wolfspeed-FET-Modul (Field-Effect Transistor) aus Siliziumkarbid (SiC). Dieses Referenzdesign kann entweder als High-Side- oder Low-Side-Treiber dienen oder mit einer kapazitiven Imitationslast getestet werden.

UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 und UCC14341-Q1 können als Drop-in-Ersatz für die integrierte Bias-Stromversorgung mit jeweils unterschiedlicher angestrebter Eingangsspannung und Ausgangsleistung verwendet werden.

Informationen zu UCC14xxx-Q1:

  • UCC14240-Q1
    • Isolierung: Grundausführung
    • Eingangsspannung (V): 24 (21-27)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 2
  • UCC14141-Q1
    • Isolierung: Verstärkt
    • Eingangsspannung (V): 12 (10,8-13,2)
      (für große Bandbreite 8-18)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 1,5; für große Bandbreite 1
  • UCC14341-Q1
    • Isolierung: Verstärkt
    • Eingangsspannung (V): 15 (13,5-16,5)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 1,5

Merkmale
  • Isolierte Vorspannungsversorgung mit +18 V und -4 V, 1,5 W
  • Steuert eine Vielzahl von Leistungsschaltern an
  • 10-A-Gate-Treiber für Quelle und Senke
  • Einstellbarer Entsättigungsschutz
  • Isolierte Analogerfassung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23223.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) .068
Ausgangsleistung (W) 1.496
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT283.PDF (2507 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAI9.PDF (244 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAI8.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAJ1.ZIP (1295 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG77.ZIP (178 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAJ0.PDF (722 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAI7.PDF (365 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

UCC21710 — 5,7 kVrms ±10 A, einkanaliger isolierter Gate-Treiber mit OC-Erkennung, interner Klemme für IGBT/SiC

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21710-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 5,7 kVrms, 10 A, mit Überstromschutz fü

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21711-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms +-10 A, mit Überstromschutz für IGBT/SiC für die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21732 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für 5,7 kVrms, ±10 A mit 2-stufiger Abschaltung für IGBT/SiC-FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21732-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit 5,7 kVrms ±10 A und 2-stufiger Abschal

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21736-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit aktivem Kurzschluss für IGBT/SiC, 5,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21739-Q1 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 3 kVrms, ±10A mit isolierter analoger

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21750 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21750-Q1 — Isolierter Automobil-Einkanal-Gate-Treiber m. DESAT & interner Klemme für IGBT/SiC, 5,7 kVrms, ±10 A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21751-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, +-10 A mit DESAT und interner Klemme für IGBT/SiC, für

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21759-Q1 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich 3,0 kVrms, ±10 A mit DESAT und interne

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14130-Q1 — Isoliertes 1,5-W-, 12-Vin- bis 15-Vin-, 12-Vout- bis 15-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 3 kVRMS,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14131-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V bis 15 V VIN, 12 V bi

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14141-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V Vin, 25 V Vout, >5 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14240-Q1 — DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14341-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 15 Vin, 25 Vout, Isolation >

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B84-Q1 — Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
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
* Prüfbericht Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design PDF | HTML 19.05.2022
Technischer Artikel How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 04.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos