PMP23242

PMP23242

Designdateien

Überblick

Dieses Design demonstriert einen Leistungsverteilungsbaum unter Verwendung von kostengünstigen diskreten Spannungsreglern und beschreibt die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Spannungsschienen der AM62x-Q1 Prozessorfamilie an die Ein- und Ausschaltreihenfolge.

Merkmale
  •  Kostengünstige diskrete Fahrzeuganwendungen         
  •  Einfache Skalierbarkeit über AM62x Sitara-Mikroprozessoreinheiten       
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23242.1 PMP23242.2 PMP23242.3 PMP23242.4 PMP23242.5 PMP23242.6 PMP23242.7
Vin (Min) (V) 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vin (Max) (V) 36 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.8 1.8 1.1 .85 .75
Iout (Max) (A)
Ausgangsleistung (W)
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT357.PDF (2468 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBX5.PDF (750 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBX4.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBX7.ZIP (4206 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH7.ZIP (4296 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBX6.PDF (2344 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBX3.PDF (640 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC2G08-Q1 — 2-Kanal-UND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM61480-Q1 — 8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, optimiert für Leistungsdichte und EMI

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628502-Q1 — Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62871-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 9A für die Automobilindust

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912-Q1 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32-Q1 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808-Q1 — Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design PDF | HTML 15.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos