PMP23461

PMP23461

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP23461 ist ein bidirektionaler 4-kW-CLLLC-Wandler. Das Design setzt einen Vollbrücken-CLLLC-Wandler mit synchroner Gleichrichtung ein. Der CLLLC verwendet sowohl Frequenz- als auch Phasenmodulation, um den Ausgang über den erforderlichen Regelbereich zu regeln. Das Design nutzt einen einzelnen Verarbeitungskern in einem TMS320F28388D-Mikrocontroller zur Steuerung des CLLLC. Die synchrone Gleichrichtung wird über denselben Mikrocontroller mit Rogowski-Spulenstromsensoren implementiert. Durch den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-GaN-Schaltern (LMG3522) wird eine hohe Dichte erreicht. Der CLLLC arbeitet mit einer variablen Frequenz zwischen 250 kHz und 800 kHz.

Merkmale
  • Bidirektionaler CLLLC-Wandler mit 4 kW
  • Spitzenwirkungsgrad des Systems von 96,5 % bei einer Openframe-Leistungsdichte von 2 kW/l
  • Integrierter Frequenzganganalysator (SFRA) für die Verifizierung und Gestaltung von Regelkreisen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23461.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 450
Vout (Nom) (V) 350
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 7000
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT444.PDF (751 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMEB1.PDF (462 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMEB3.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMEB2.ZIP (17958 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY8.ZIP (1473 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMEB0.PDF (2949 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMEA9.PDF (513 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F280039C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030-Q1 — GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

TLV365-Q1 — Einzel-50-V-Operationsverstärker für die Automobilindustrie mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28388D — C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
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
* Prüfbericht GaN-based 4kW Bi-directional CLLLC Converter Reference Design PDF | HTML 04.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos