PMP23591

PMP23591

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt einen geregelten 12-V-Ausgang von einem nominalen 48-V-Eingang. Dieses Design kann einen maximalen Strom von bis zu 50 A und einen maximalen Strom von 25 A pro Phase verarbeiten. Der Controller LM5137F-Q1 versorgt den LMG2100R026 Halbbrücken-Feldeffekttransistor (FET) aus Galliumnitrid (GaN) mit einem integrierten Gate-Treiber mit Schaltsignalen.

Merkmale
  • Hochstromversorgung für Karosserieelektronik- und Beleuchtungsanwendungen
  • Es kommt zu einem Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 95 % bis 97 % im Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 60 V
  • LM5137F-Q1 bietet zweiphasige Steuerung und einen Gate-Treiber in einem einzigen integrierten Schaltkreis
  • GaN-Schalter mit Top-Side-Kühlung und Kühlkörper
  • EMI-Eingangsfilter (EMI, elektromagnetische Interferenzen)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23591.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 600
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT447.PDF (1603 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRBP9.PDF (567 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBQ1.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBQ0.ZIP (3281 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC873.ZIP (4551 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBP8.PDF (2619 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBP7.PDF (390 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100 

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R026 — Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design PDF | HTML 24.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos