PMP23598

PMP23598

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen strahlungstoleranten TPS7H5020-SEP-Pulsweitenmodulations-(Pulse-Width Modulation, PWM)-Controller und einen strahlungstoleranten TPS7H6005-SEP 200-V-GaN-Halbbrücken-Gate-Treiber, um eine hocheffiziente synchrone Forward-Topologie zu schaffen. Um eine genaue, direkte Erfassung der Ausgangsspannung zu ermöglichen und eine hohe Schleifenbandbreite zu erreichen, wird der PWM-Controller auf der Sekundärseite platziert. Die kapazitiv isolierten TX- und RX-Pegelumsetzer, die sich innerhalb des Halbbrücken-Gate-Treibers befinden, übertragen die PWM-Wellenform von der sekundären zur primären Seite, wobei die elektrische Isolierung aufrechterhalten bleibt.

Merkmale
  • Über 90 % Wirkungsgrad beim Betrieb mit mittlerer und Volllast
  • Galvanische 200-V-Isolierung durch den Halbbrücken-Gate-Treiber
  • Zweilagige Leiterplatte, 55 mm x 45 mm Designgröße
  • Gan-FETs und Synchrongleichrichtung
  • Pin-zu-Pin-Populationsoptionen in Kunststoff für strahlungstolerante oder strahlungsfeste Konfigurationen
    • Strahlungstolerant (TID 50 krad, SSE-Immunität gegen 43 MeV×cm²/mg: TPS7H5020-SEP und TPS7H6005-SEP)
    • Strahlungsfest (TID 100 krad, SEE-Immunität gegen 75 MeV×cm²/mg: TPS7H5020-SP und TPS7H6005-SP)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23598.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT233.PDF (1267 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEQ9.PDF (253 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMER1.PDF (295 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMER0.ZIP (1441 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC923.ZIP (487 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEQ8.PDF (1127 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEQ7.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

TPS7H5020-SP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis z. Antreiben v. MOSFETs o. GaN-FETs, QML-P

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6005-SEP — Strahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 200 V

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6005-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-P, 200 V
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
* Prüfbericht 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications PDF | HTML 11.12.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP23546 — 2,4-W-PSR-Flyback-Referenzdesign mit mehreren Ausgängen für Vorspannungsversorgungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos