Dieses Referenzdesign stellt die Leistung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen in der Automobilindustrie bereit. Der Betrieb erfolgt über den Eingangsbereich von 24 V bis 60 VDC mit Schwerpunkt auf der Leistung von 48 VDC. Zwei USB-PD-Ausgänge ermöglichen das Laden verschiedener Hochleistungsgeräte. Das Design weist einen Umwandlungswirkungsgrad von 98,1 % für den maximalen Ausgang mit 180 W, 36 V, 5 A aus 48 VIN auf. Der Testbericht enthält Betriebsdaten über den gesamten Eingangsbereich sowie Ausgangsübergänge zwischen 5 Vout und 36 Vout, um die Worst-Case-Szenarien aufzuzeigen. Zudem werden in diesem Testbericht Wärmebilder mit 180 W Ausgang und Spannungswelligkeit gezeigt. Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um die Version mit erweitertem Leistungsbereich der Platine PMP23501.
Merkmale
TPS26744E-Q1 bietet USB-PD-Steuerung für zwei Ports
Vollständig integrierter LM72880–Q1-A-Stromwandler für jeden Port
USB-PD: Maximal 180 W pro Port und maximal 36 Vout
Ermöglicht das gleichzeitige Laden von PC und Telefon vom Auto aus
Thermischer Foldback und Kabelabfallkompensation sind bei Bedarf programmierbar