PMP30631

PMP30631

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt mithilfe des Flyback-Controllers UCC28780 mit aktiver Klemme einen isolierten Ausgang von 20 V bei 3,5 A über einen Eingangsspannungsbereich von 90 V AC bis 264 V AC. Das Design verwendet zudem den synchronen Gleichrichtercontroller UCC24612 auf der Sekundärseite. Spannungsloses Schalten (Zero Voltage Switching, ZVS) gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Betriebsbereich.

Merkmale
  • Spannungsloses Schalten (ZVS) ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (93 % Spitzenwert)
  • Adaptiver Burst-Modus sorgt auch bei geringen Lasten für einen hohen Wirkungsgrad
  • Synchroner Gleichrichter mit Drain-to-Source-Spannungsmessung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30631.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.5
Ausgangsleistung (W) 70
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT139.PDF (2948 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM216.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM215.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM218.ZIP (1151 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM9.ZIP (1170 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM217.PDF (187 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM214.PDF (236 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design 26.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos