PMP30720

PMP30720

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt mithilfe des Aufwärtscontrollers UCC28C42 und des Flyback-Controllers mit aktiver Klemme UCC28780 einen isolierten Ausgang von 24 V bei 3,5 A über einen extrem großen Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 375 V. Das Design verwendet zudem den synchronen Gleichrichtercontroller UCC24612 auf der Sekundärseite. Spannungsloses Schalten (Zero Voltage Switching, ZVS) gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Betriebsbereich.                                                                                  

Merkmale
  • Spannungsloses Schalten (ZVS) ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (94 % Spitzenwert)
  • Zweistufige Stromversorgung ermöglicht einen extrem großen Eingangsspannungsbereich (20 V bis 375 V)
  • Adaptiver Burst-Modus sorgt auch bei geringen Lasten für einen hohen Wirkungsgrad
  • Synchroner Gleichrichter mit Drain-to-Source-Spannungsmessung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30720.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 375
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3.5
Ausgangsleistung (W) 84
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT143.PDF (2693 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM267.PDF (53 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM266.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM269.ZIP (1495 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN9.ZIP (1465 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM268.PDF (101 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM265.PDF (433 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C42 — Industrieller 20-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C42-Q1 — 20-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52 — Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52-Q1 — 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C42 — Kommerzieller 20-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C52 — Kommerzieller 30-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design 16.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos