PMP30805

PMP30805

Designdateien

Überblick

Dieses winzige SEPIC-Referenzdesign für die Automobilindustrie enthält eine 6-W-Hilfsstromversorgung und wurde für eine 12-V-Bias-Schiene entwickelt. Der breite Eingangsspannungsbereich ermöglicht das Anlassen bis zu 4,5 Vmin und akzeptiert Überspannungen bis zu 40 Vmax. Aufgrund der Schaltfrequenz von 2 MHz ist der Doppelinduktor relativ klein, was zu einem hervorragenden dynamischen Verhalten führt. Der Controller LM5155x-Q1 ist kosteneffizient, wobei die Haushaltsströme minimiert werden. Der optionale Eingangsfilter dämpft die reflektierte Welligkeit, und die SEPIC-Topologie unterstützt ein feines EMI-Verhalten durch kontinuierlichen Eingangsstrom.

Merkmale
  • Der Wandler kann die Eingangsspannung erhöhen und verringern
  • Möglicher Betrieb bis 4,5 V für das Anlassen des Fahrzeugs
  • Kosteneffizienz durch eine 2-lagige Leiterplatte mit einseitiger Montage
  • Die Grundfläche bietet Platz für zwei verschiedene Gehäuse, um mehr Flexibilität bei der Transistorauswahl zu ermöglichen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30805.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT160.PDF (2287 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM456.PDF (120 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM455.PDF (174 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM458.ZIP (515 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS0.ZIP (47 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM457.PDF (444 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM454.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51551 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51551-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5156 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5156-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51561 — Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51561-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Tiny Automotive SEPIC Reference Design 10.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos