PMP30916

PMP30916

Designdateien

Überblick

Dieses invertierende Abwärts-Aufwärts-Referenzdesign verwendet den LM5146-Q1 zur Erzeugung von -8 V aus dem Telekommunikationseingang +9 V bis +56 V. Topologie-gemäß ist der Controller negativ referenziert, sodass ein Pegelwandler hinzugefügt wurde, um die AKTIVIERUNGSFUNKTION zu ermöglichen. Die Schaltfrequenz von 400 kHz resultiert aus einem Kompromiss zwischen Schaltverlusten und dem Wunsch nach einer möglichst geringen Platinengröße.

Merkmale
  • Der große Eingangsspannungsbereich unterstützt Telekommunikations-, Industrie- und LKW-Anwendungen
  • Bei Verwendung von 100-V-Transistoren kann die Schaltung einem hohen Lastabwurf standhalten
  • Der Ausgang kann von -5 V auf -15 V geändert werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30916.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 56
Vout (Nom) (V) -8
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 16
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAH4.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAH3.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAH6.ZIP (690 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG74.ZIP (127 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAH5.PDF (757 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAH2.PDF (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5146-Q1Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Willkommen beim LM5146/-Q1-Schnellstart-Designtool Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und erleichtert ihnen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers auf Basis des LM5146/-Q1 100 V-Synchron-Abwärtsreglers. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5146 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP30916 Invertierender Abwärts/Aufwärtswandler (-8 V) – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
Aktuelle Version
Version: B1
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM5146 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP30916 Invertierender Abwärts/Aufwärtswandler (-8 V) – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Versionsinformationen

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
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
* Prüfbericht –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 13.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos