Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM5146DESIGN-CALC

LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: B1
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM5146 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP30916 — Invertierender Abwärts/Aufwärtswandler (-8 V) – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Versionsinformationen

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.