PMP31007

PMP31007

Designdateien

Überblick

Dieses Allzweck-Referenzdesign verwendet den TPS40210 als den Controller. Die isolierte Ausgangsspannung beträgt 24 V mit 0,5 A maximalem Ausgangsstrom. Die Eingangsspannung rangiert von 18 V bis 36 V, wobei ein gebrauchsfertiger gekoppelter Induktor funktionale Isolation bietet. Es kann jeder 22-µH-Transformator 1:1 verwendet werden.

Merkmale
  • Funktionale Isolation von 500 V
  • Kosteneffiziente Lösung aufgrund von betriebsfähiger Doppelinduktivität und zweilagige Leiterplatte (PCB)
  • Optimiert für kleinen Formfaktor
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31007.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT271.PDF (2136 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA90.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA89.PDF (249 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA92.ZIP (719 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG56.ZIP (119 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA91.PDF (501 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA88.PDF (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Isolated 12-W DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 11.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos