PMP31190

PMP31190

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus einem AC/DC-Batterie-Backup-Ladegerät mit System- und Batterieausgängen. Ein bidirektionales 4-Schalt-Abwärts-/Aufwärtsmodul m lädt die Batterie und versorgt die Systemlast. Das optionale LaunchPad™ deaktiviert die Hauptleistungsbereiche und reduziert so den Standby-Strom, während gleichzeitig Parameter für die Telemetrie erfasst werden.

Merkmale
  • Basierend auf dem bidirektionalen 4-SW-Abwärts-/Aufwärtsladegerät BQ25751
  • Automatische Schaltung von primärer (AC) auf sekundäre (DC) Stromversorgung
  • Direkte Leistungszweigverwaltung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31190.1 PMP31190.2
Vin (Min) (V) 95 23
Vin (Max) (V) 132 25
Vout (Nom) (V) 24 27.8
Iout (Max) (A) 4 4
Ausgangsleistung (W) 96 111.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Flyback- PFC Buck Boost- 4 Switch
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT429.PDF (1199 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMEA5.PDF (476 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMEA7.PDF (428 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMEA6.ZIP (4815 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY7.ZIP (182 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMEA4.PDF (2636 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMEA3.PDF (807 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28810Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ25751Eigenständiger oder I²C-gesteuerter 70 V-Abwärts-/Aufwärts-Bleisäurebatterieladeregler mit Stromvers

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6001Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PFC Flyback and Charger Reference Design PDF | HTML 17.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos