PMP31210

PMP31210

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen 700-W-Abwärtswandler, der den Baustein LM5143A-Q1 verwendet. Dank geringer Totzeiten, starker Treiber und der Möglichkeit, die ansteigenden und abfallenden Flanken individuell einzustellen, ergibt sich ein Wirkungsgrad von 98 %. Aufgrund der reduzierten Verluste wird die Platinenoberfläche minimiert. Sie beträgt 150 mm × 125 mm mit einem niedrigen Profil von 12 mm oder 15 mm, je nach gewähltem Induktor. Durch den Einsatz einer Zwangskühlung oder eines Kühlkörpers, der auf einem Chassis montiert ist, ist genügend Leistungsreserve für eine höhere Ausgangsleistung vorhanden. Mit zusätzlichen Kühloptionen kann der Ausgangsstrom auf 60 A und mehr erhöht werden. Der verschachtelte Betrieb führt zu einer niedrigen Effektivspannung am Eingangskondensator und einer geringeren Welligkeit am Eingang und am Ausgang. Ein generischer zweistufiger EMI-Eingangsfilter ist vorhanden.

Merkmale
  • Die Stromversorgung liefert bis zu 700-W-Dauerausgangsstrom und bis zu 1-kW-Spitzenausgangsstrom.
  • Die verschachtelte vierphasige Abwärtstopologie sorgt für eine Welligkeitsunterdrückung.
  • Der erweiterte Eingangsbereich (gegenüber PMP31202) macht das Design zu einer hervorragenden Wahl für Lkw-Anwendungen
  • Dieses Referenzdesign wurde in einem Labor konzipiert und getestet.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31210.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 58
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 690
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT319.PDF (1660 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB85.PDF (336 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB84.PDF (240 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB86.ZIP (1392 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC4.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB71.PDF (1921 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB83.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5143 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5143-Q1 — 3,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5143A-Q1 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

Dieses eigenständige Tool erleichtert und unterstützt das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers auf der Basis des synchronen DC/DC-Abwärtsreglers LM5143-Q1 mit niedrigem IQ. Der Benutzer kann schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25143 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 42 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg LM25143-Q1 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 42 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f LM5143 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg LM5143-Q1 — 3,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller LM5143A-Q1 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP31202 — Referenzdesign für Vier-Phasen-Abwärtswandler (700 W) PMP31210 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler, 700 W, mit erweitertem Eingangsspannungsbereich
Evaluierungsplatine
LM5143-Q1EVM-2100 — Evaluierungsmodul für synchronen Zwei-Kanal-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 09.05.2022
Produkte
DC/DC-Controller
LM25143 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 42 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg LM25143-Q1 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 42 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f LM5143 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg LM5143-Q1 — 3,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller LM5143A-Q1 — Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP31202 — Referenzdesign für Vier-Phasen-Abwärtswandler (700 W) PMP31210 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler, 700 W, mit erweitertem Eingangsspannungsbereich
Evaluierungsplatine
LM5143-Q1EVM-2100 — Evaluierungsmodul für synchronen Zwei-Kanal-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht 4-Phase Buck 700-W Reference Design (Extended Input Voltage Range) PDF | HTML 17.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos