PMP31344

PMP31344

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein USB-EPR-System (Extended Power Range) für die Automobilindustrie dar, das sowohl die Stromversorgung als auch die digitale Kommunikation von zwei USB-Type-C®-Ports ermöglicht. Beim Anschluss eines USB-C-Kabels handelt der TPS26744E-Q1 mit dem angeschlossenen Gerät eine Zielausgangsspannung und einen maximalen Strom aus. Der Controller aktiviert und treibt dann einen Abwärts-/Aufwärtsregler (LM251772), der die Stromübertragung übernimmt, ordnungsgemäß an.

Von der Kommunikationsseite aus kann der TPS26744E-Q1 mit dem angeschlossenen USB-Gerät aushandeln, z. B. Mobiltelefone oder Laptops für die Auswahl des USB-DP-Modus. Danach wird die Bildschirmübertragung über USB-Multiplexer (MUX) (TUSB564-Q1), DP-MUX (TS3DV642) und FPD-Link-Serialisierer (Flat Panel Display) aktiviert.

Merkmale
  • 12-V-Batteriesystem
  • USB-PD-Laden mit zwei Ports, 140 W pro Port
  • Unterstützt USB-DP-ALT-Modus
  • DP-zu-FPD-Link-Brücke zur Unterstützung von Remote-Bildschirmübertragung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31344.1 PMP31344.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 20 20
Vout (Nom) (V) 28 28
Iout (Max) (A) 5 5
Ausgangsleistung (W) 140 140
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT441.PDF (1202 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM251772 — Vier-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller, 36 V, mit I²C für USB-PD-Beschaffung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM251772-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler für USB-PD in der Automobilindustrie mit 4 Schaltern und I2C-Schnittstelle,

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR60430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 36 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem W

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E02B04-Q1 — Vierfach-ESD-Schutzdiode (0,25 pF ±3,6 V) für Highspeed-Schnittstellen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TS3DV642 — 6-Gbps-12-Kanal-Differenzial-Mux 1:2 und 2:1 für DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74500-Q1 — Verpolungsschutz-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32-Q1 — ODER-Gatter für Automo, 1-Kanal, 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB8020B-Q1 — USB-3.0-Hub für die Automobilindustrie, 2 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD4S481-Q1 — Schutz vor Kurzschluss gegen 48 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D- im Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB564-Q1 — Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie, USB Typ-C 8,1 Gbit/s DP ALT-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS26744E-Q1 — USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Designtool

PMP31344-DESIGN — PMP31344 design files

Downloadable design files for PMP31344 reference design
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP31344 — Referenzdesign für USB-PD mit DisplayPort™-ALT-Modus, 12 V Eingang, 140 W, 2 Ports, für Fahrzeuge
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
* Prüfbericht Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design PDF | HTML 23.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos