PMP31365

PMP31365

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und geringe EMI-Werte. Das Design arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich hinweg und reduziert die Notwendigkeit eines externen Eingangsüberspannungsschutzes. Das Design verwendet den LM686x5-Abwärtswandler, der für sicherheitsrelevante Anwendungen entwickelt wurde. Das Design beinhaltet Sicherheitsfunktionen wie redundante Vin- und Vout-Überwachung mit Unterspannungsabschaltung (Undervoltage Lockout, UVLO) und Überspannungsabschaltung (Overvoltage Lockout, OVLO), Fehlererkennung für den Rückkopplungspfad und thermische Abschaltung.

Merkmale
  • LM686x5-Q1 integrierte OVP- und UVLO-Überwachungsfunktionen mit nFLT und PG
  • Industrielle, mit funktionaler Sicherheit konforme Stromversorgung
  • Sparen Sie Kosten für externe Diagnostik ein und verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeit
  • Für niedrige elektromagnetische Störungen (Electromagnetic Interference, EMI) entwickelt
  • Zusätzliche Überwacher für Ein- und Ausgangsfenster
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31365.1
Vin (Min) (V) 19.2
Vin (Max) (V) 28.8
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT225.PDF (759 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEK4.PDF (297 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEK6.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEK5.ZIP (2258 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC904.ZIP (1991 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEK3.PDF (459 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEK2.PDF (446 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM68645-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V Back-to-Back NFET, –55 bis 125 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3762-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru
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
* Prüfbericht Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design PDF | HTML 20.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos