PMP4497

PMP4497

Designdateien

Überblick

Die PMP4497 ist eine GaN-basierte Referenzdesignlösung für Vcore-Anwendungen wie FPGA- oder ASIC-Anwendungen. Dank hoher Integration und geringer Schaltverluste ermöglicht das GaN-Modul LMG5200 eine hocheffiziente einstufige Lösung von 48 V bis 1,0 V als Ersatz für die herkömmliche 2-stufige Lösung. Dieses Design zeigt die GaN-Leistung und die Systemvorteile im Vergleich mit der 2-stufigen Lösung.  Auf der Platine ist ein kostengünstiger planarer Leiterplatten-Transformator ER18 integriert. Das Design wurde in einem kompakten Formfaktor (45 mm x 26 mm x 11 mm) erreicht. Die Größe könnte durch Optimierung der Frequenz und der Komponenten weiter reduziert werden.

Merkmale
  • LMG5200 GaN FET-Modul
  • Einstufige Halbbrücken-Stromverdoppler-Topologie
  • Extrem hoher Wirkungsgrad von bis zu 89,9 % bei Volllast bei 48 Vin
  • DCAP+ -Steuerung mit dem TPS53632G
  • Kompakte Größe: 45 mm x 26 mm x 11 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4497.1
Vin (Min) (V) 60
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC72A.PDF (2475 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDUC86.PDF (2252 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNB2.PDF (280 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNB1.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNB4.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCK0.ZIP (1714 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNB3.PDF (4377 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNB0.PDF (519 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53632G — D-CAP+-Controller in Half-Bridge-Technologie für GaN-DC/DC-Wandler, 48 V

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420FE — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG5200 — GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 30.09.2016
* Prüfbericht PMP4497 Test Results 18.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos