PMP9365

Altera® Stratix® V FPGA-Stromversorgungslösung

PMP9365

Designdateien

Überblick

The PMP9365 reference design provides all the power supply rails necessary to power Altera's Stratix V family of FPGAs.  This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA.  It also features two LM3880's for flexible power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

Merkmale
  • Provides all the power supply rails needed for an Altera® Stratix® V FPGA
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9365.10
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 17
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31503Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31704Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 17 V, 4A, mit Stromsymmetrierung im QFN-Gehäuse 10 x 10 x 4,

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31520Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 14,5 V, 20 A, im QFN-Gehäuse 15 x 16 x 5,8 mm

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos