SEGGR-3P-J-TRACE
Überblick
J-Trace von SEGGER ist eine professionelle Streaming-Trace-Sonde mit zahlreichen Funktionen, die auf die Debugging-Anforderungen von Embedded-Entwicklern zugeschnitten sind und die bestmögliche Tracing-Erfahrung bieten. Mit J-Trace-Funktionen wie unbegrenzter Streaming-Trace, Live-Code-Profiling und Live-Code-Abdeckung können Entwickler schwer zu findende Codefehler effektiv eingrenzen und identifizieren.
Durch die plattformübergreifende Unterstützung für Windows, macOS und Linux ist J-Trace äußerst vielseitig. Es ist mit den meisten gängigen IDEs kompatibel und gewährleistet so eine nahtlose Integration in verschiedene Entwicklungsumgebungen.
SEGGER hat die folgenden TI-Bausteine mit J-Trace explizit getestet und Referenzprojekte zur Überprüfung der (Streaming-)Trace-Funktionalität erstellt: AM3359, AM3517, Jacinto 7 (TDA4/DRA829), MSP432E4, RM57L843, TM4C129, TMS570LC4357.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-trace/technology/tested-devices/
Merkmale
- Streaming-Trace-Sonde mit SuperSpeed-USB3.0-Schnittstelle und Gigabit-Ethernet
- Echtzeit-Streaming bei vollem Systemtakt
- Anwendungen optimieren mit Live-Code-Profiling
- Code-Abdeckung auf Anweisungsebene zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
- Unbegrenzte Trace zum Eingrenzen und Identifizieren von verborgenen Codefehlern
- Unbegrenzte Haltepunkte im Flash-Speicher
Low-power MCUs
Mehrzweck-MCUs
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
J-Trace PRO (8.24.00) — Die Multiarchitektur-Trace-Sonde
J-Trace PRO (8.24.00) — Die Multiarchitektur-Trace-Sonde
J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — Die ARM-Cortex-Trace-Sonde
J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — Die ARM-Cortex-Trace-Sonde
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.