SN65LVDS31-32EVM

SN65LVDS31-32EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65LVDS31-32EVM evaluation moduel (EVM) includes the SV65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS32 quad receiver. The SN65LVDS31 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS driver. The SN65LVDS32 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant receiver that has a passive open-circuit failsafe detection circuit. The failsafe circuit included in the SN65LVDS32 includes a pair of 300-kΩ pullup resistors on the bus pins.

Note: This tool replaces the SN65LVDS31/32A.

We offer a family of low-voltage differential signaling (LVDS) EVMs that are designed to analyze the electrical characteristics of our LVDS drivers and recevivers. We have four unique EVMs to evaluate the different classes of our LVDS devices. These EVMs support a combination of different drivers and receivers. The two LVDS drivers listed are pin compatible. The LVDS receivers listed are also pin compatible. The same printed circuit board (PCB) was used for all four EVMs and therefore the operating instructions included herein apply to all EVMs.


EVM options for LVDS devices

LVDS EVM tool number

 LVDS quad drivers 

  LVDS quad receivers 

SN65LVDS31

SN65LVDM31

SN65LVDS32

SN65LVDS32B

SN65LVDS33

SN65LVDS31-32EVM
(SLLP101-1)
X X  
SN65LVDS31-32BEVM
(SLLP101-2)
X  X 
SN65LVDM31-32BEVM
(SLLP101-3)
 X X 
SN65LVDS31-33EVM
(SLLP101-4)
X   X

Merkmale
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS products
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE compliant for distribution within the European Community
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS31 Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s SN65LVDS31-EP Verbessertes Produkt, Vierfach-LVDS-Transmitter SN65LVDS32 Vierfach-Highspeed- LVDS-Differenzialempfänger, 400 Mbit/s SN75LVDS31 Vierfach-Highspeed-Differenztreiber SN75LVDS32 Vierfach-Highspeed-Differenzialempfänger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS31-32EVM — SN65LVDS31-32EVM-Evaluierungsmodul für SNx5LVDS31 und SNx5LVDS32

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS31-32EVM SN65LVDS31-32EVM-Evaluierungsmodul für SNx5LVDS31 und SNx5LVDS32
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
Zertifikat SN65LVDS31-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 16.02.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos