SNSR-DUAL-ADC-EVM

SNSR-DUAL-ADC-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SNSR-DUAL-ADC-EVM ist ein energieeffizientes Präzisions-Sensormessdesign, das aus zwei ADS122S14 Analog-Digital-Wandlern (ADC) und einem einzelnen MSPM0G1507 Microcontroller (MCU) besteht. Der ADS122S14 ist ein energieeffizienter 8-Kanal-Präzisions-Delta-Sigma-ADC mit 24 Bit. Der MSPM0G1507 ist eine 32-Bit-MCU auf der erweiterten Arm® Cortex®-M0+ 32-Bit-Kernplattform mit Taktraten von bis zu 80 MHz.

Merkmale
  • 2x ADS122S14 24-Bit-Präzisions-ADCs
  • MSPM0G1507 32-Bit-ARM-MCU
  • 8-polige Analogeingangsleiste mit Unterstützung für:
    • Widerstandsbrücken-Messung
    • NTC- und PTC-Messung
    • RTD-Messung mit 2, 3 und 4 Drähten
    • Thermoelementmessung
  • 4-polige Stiftleiste mit Anregungsoptionen einschließlich:
    • IDAC
    • REFOUT
    • VDD
  • JTAG-Anschluss zur Programmierung der MCU
  • Isolierter USB-Anschluss für die Terminalkommunikation in einer 4–20-mA-Schleife
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT

 

Präzisions-ADCs
ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Firmware

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Evaluierungsplatine
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Evaluierungsplatine
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

Versionsinformationen

Software is available on github.com
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SNSR-DUAL-ADC-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.12.2025
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31.08.2026
Zertifikat SNSR-DUAL-ADC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.09.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA TIDA-011026 — Feldtransmitterplattform: Referenzdesign für Drei-Draht-4-mA-zu-20-mA-Schnittstelle

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos