TIDA-010982

TIDA-010982

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Beispielimplementierung einer 4–20 mA-Schnittstelle für schleifengespeiste Zweidraht-Sensoren. Das Design ermöglicht die Evaluierung von AFE881H1 und AFE882H1 in einer anwendungsähnlichen Umgebung mit einer 1,8-V-Signalkette mit geringerer Leistung. Die Bausteine AFE881H1 und AFE882H1 integrieren einen hochpräzisen 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) und ein HART®-Modem. Das Referenzdesign bietet eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) und eine universelle asynchrone Empfänger-Transmitter-Schnittstelle (UART) auf einer Stiftleiste zur Verbindung mit einem Mikrocontroller (MCU). Diese Stiftleiste liefert 3,3 V und 1,8 V zur Stromversorgung einer MCU und einer 1,25-V-Referenzspannung zur Verwendung bei einem Analog-Digital-Wandler (ADC).

Merkmale
  • Implementierung einer 4-20-mA-Schleifenschnittstelle für schleifengespeisten Zweidraht-Sensor
  • Die vollständige 1,8-V-Signalkette ermöglicht einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Genauigkeit
  • AFE88xH1 16-Bit-DAC mit integriertem Referenz- und HART-Modem
  • MCU-Schnittstelle mit Leistungsausgang (1,8-V-, 3,3-V-, 1,25-V-Referenzspannung), SPI- und UART-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE3A.PDF (4055 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVRBT5.ZIP (429 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBT4.ZIP (305 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBT7.ZIP (6845 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC884.ZIP (1282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBT6.PDF (890 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBT3.ZIP (954 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1219 — Analoger 1-Kanal-Analogschalter mit 1,8-V-kompatibler Logik, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A03 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit Ruhestrom im Nanopowerbereich, 200 nA, 200 mA, mit schnellem E

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

AFE881H1 — 16-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit geringem Stromverbrauch, DAC, ADC und HART®-Modem für Sensortran

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

AFE882H1 — Energieeffizientes AFE mit HART®, 16 Bit-DAC, 12 Bit-ADC für SPS- und Sensor-Transmitter-Anwendun

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA391 — Hochpräziser RRIO-Operationsverstärker mit Mikroleistung und geringem Bias-Strom und hohem Geschwind

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF35 — Ultra-Low-Power-Präzisionsspannungsreferenz mit 650 nA Ruhestrom, 12 ppm/°C Drift

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät

Datenblatt: PDF | HTML
Flipflops, Latches und Register zur Spannungsumsetzung

SN74LV8T165 — 1,65 V bis 5,5 V 8-Bit-Parallellade-Schieberegister mit Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

Dieses Referenzdesign zeigt eine Beispielimplementierung einer 4–20 mA-Schnittstelle für schleifengespeiste Zweidraht-Sensoren. Das Design ermöglicht die Evaluierung von AFE881H1 und AFE882H1 in einer anwendungsähnlichen Umgebung mit einer 1,8-V-Signalkette mit geringerer Leistung. Die Bausteine (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA

Software-Entwicklung

Firmware

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Explore the SNSR-DUAL-ADC-EVM firmware source code
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Evaluierungsplatine
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS122S14 — Delta-Sigma-ADC, 8 Kanäle, 24 Bit, 64 kSPS, mit PGA, VREF, zwei IDACs und SPI
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010982 — Referenzdesign für Feldtransmitter-Plattform, schleifengespeiste Schnittstelle von 4 mA bis 20 mA
Evaluierungsplatine
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Evaluierungsmodul für ADS122S14 und MSPM0G1507

Versionsinformationen

Software is available on github.com
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
* Designleitfaden Field Transmitter Platform: 4mA to 20mA Loop-Powered Interface Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 12.01.2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos