TAS3251EVM

TAS3251EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS3251 Ultra-HD-Audio-Evaluierungsmodul zeigt den integrierten TAS3251-Schaltkreis von Texas Instruments. Der TAS3251 ist ein Hochleistungs-Audioverstärker der Klasse D mit Digital-Eingang, der echte Premium-Tonqualität mit Klasse-D-Effizienz ermöglicht. Das digitale Frontend unterstützt einen leistungsstarken Burr-Brown™-DAC mit integriertem DSP für erweiterte Audioverarbeitung, einschließlich SmartAmp und SmartEQ. Die Integration dieser Ein-Chip-Lösung reduziert die Größe und Kosten der Gesamtsystemlösung. Der DSP wird von der grafischen Tuning-Software PurePath™ Console von TI unterstützt, die eine schnelle und einfache Lautsprecherabstimmung und -steuerung ermöglicht. Die Leistungsstufe der Klasse D verfügt über eine erweiterte integrierte Rückkopplung und eine proprietäre Highspeed-Gate-Antriebs-Fehlerkorrektur für extrem geringe Verzerrungen und Rauschen über das Audioband. Der Baustein arbeitet im AD-Modus und kann bis zu 2 x 175 W an 4-Ω-Last und 2 x 220 W an 3-Ω-Last ansteuern.

Das TAS3251EVM unterstützt mehrere Audioeingangsformate, einschließlich USB, Optical SPDIF, Coax SPDIF und Direct I2S. Dieses EVM kann als Stereo- (2 x BTL), Mono- (1 x PBTL) oder aktiver Crossover-Zweiwegeverstärker konfiguriert werden. Beginnen Sie schnell mit den vorprogrammierten Prozessabläufen im auf der Platine integrierten MSP430 oder verwenden Sie PurePath(TM) Console 3 für vollständige Steuerung und Abstimmung. Konfigurieren Sie die Entzerrung (Equalization, EQ), Dynamikbereichssteuerung (Dynamic Range Control, DRC), automatische Verstärkungsbegrenzer (Automatic Gain Limiter, AGL) sowie den erweiterten Lautsprecherschutz mit SmartAmp.

Merkmale
  • Stereo-, Mono- und Zwei-Wege-Lautsprecherkonfigurationen
  • Audioeingänge: USB, Optical SPDIF, COAX SPDIF, Direct I2S oder TDM
  • Audio-Abtastraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
  • Arbeitet mit PurePath™ Console 3 für erweiterte Abstimmung
  • Doppelseitiges, durchkontaktiertes, Leiterplatten-Layout mit 2 Lagen aus 2 Unzen Cu

  • TAS3251 – Evaluierungsmodul
  • Kühlkörper
  • HERUNTERLADEN: PurePath Console 3

Audio-CODECs
SRC4392 — High-End-Abtastratenwandler

 

DC/DC-Wandler
LM5010 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), 8−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS3251 — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

 

Low-power MCUs
MSP430G2955 — 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3802 — 400-ms-Verzögerung, kleine Versorgungsspannungsüberwacher mit manueller Rücksetzung TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

 

Taktgeneratoren
CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TAS3251 EVM

Paket ansehen

Develop with TAS3251 EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS3251 Class-D audio amplifier.
Evaluierungsplatine

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Required
Wozu benötige ich dies? This is the evaluation board for evaluating TAS3251.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS3251EVM — TAS3251EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Required
Wozu benötige ich dies? This is the PurePath console motherboard required for TAS3251EVM.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Support-Software

TAS3251-SW — TAS3251 Software

Required
Wozu benötige ich dies? This is the PurePath Console 3 software app for TAS3251 evaluation and tuning.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS3251 — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS3251EVM — TAS3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD-Klasse D-Evaluierungsmodul mit Digital-Eingang
Anwendungssoftware und Frameworks

LEARNINGBOARD-SW — Lernplatinensoftware zur Charakterisierung von Lautsprechern

Required if
using SmartAmp features.
Wozu benötige ich dies? This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for SmartAmp.
Unterstützte Produkte und Hardware
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS3251EVM — TAS3251EVM
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
* EVM User's guide TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 10.01.2019
Zertifikat TAS3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Designtools & Simulation

Designtool
LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos