TDC1000-C2000EVM

Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

TDC1000-C2000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Recommended alternative products

  • For evaluation of TUSS4470, a device with SIMILAR FUNCTIONALITY but not functionally equivalent to TDC1000 for direct-drive ultrasonic systems up to 1 MHz, please use the BOOST-TUSS4470.
  • For evaluation of TUSS4440, a device with SIMILAR FUNCTIONALITY but not functionally equivalent to TDC1000 for transformer-drive ultrasonic systems up to 400 kHz, please use the BOOST-TUSS4440.
The TDC1000-C2000EVM is an evaluation module (EVM) that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC1000 ultrasonic analog-front-end with C2000.  The board can be used for many ultrasonic sensing applications including automotive fluid level detection, concentration measurements and fluid identification.

Evaluation steps

Step 1: Purchase the TDC1000-C2000EVM

Step 2: Download the following software and documents

Step 3: Build your custom hardware solution and visit our E2E ultrasonic support forum for more details and to ask questions

Merkmale
  • TDC1000-C2000 GUI interface to customize, configure and control the ultrasonic setup, and monitor the performance of the resulting ultrasonic activity.
  • On-board C2000-TMS320F28305PAG microcontroller to process data.
  • Connectors for two ultrasonic transducers that operate at a frequency between 31.25 kHz to 4 MHz.
  • Connectors for two RTD sensors for temperature measurements.
Ultraschallsensor-AFEs
TDC1000 Analog-Frontend zur Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassung TDC1000-Q1 Analog-Frontend mit Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassung für die Automobil TDC1011 Einkanaliges Analog-Frontend (AFE) zur Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassun TDC1011-Q1 Analog-Frontend mit Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassung für die Automobil
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDC1000-C2000EVM — Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDC1000-C2000EVM Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Evaluierungsplatine
TDC1000-C2000EVM Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

TIDC731 TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Evaluierungsplatine
TDC1000-C2000EVM Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc731 or www.ti.com/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TDC1000-C2000EVM User’s Guide 09.12.2014
Zertifikat TDC1000-C2000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos