TIDA-00322

TIDA-00322

Designdateien

Überblick

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. This solution supports 4.5-40V system capabilities with reverse battery protection. 

For prototyping and signal accessibility for product development, TI recommends using the TDC1000-C2000EVM as the hardware evaluation platform for automotive designs. For industrial or consumer designs, it is recommended to begin evaluation with the TDC1000-TDC7200EVM. This EVM has the ability of using the MSP430 or the TDC7200 as the stop-watch timer; usage of each depends on the time of flight accuracy requirement of the application.

Merkmale
  • Dual Channel Analog-front-end for ultrasonic sensing
  • High voltage circuit to drive the transducer with 30V to penetrate deeper tanks
  • Input voltage range of 6V to 40V with reverse battery protection
  • Automotive qualified Bill of Material
  • External RTD Measurement  to monitor temperature changes that affect the medium's speed of sound
  • CAN transceiver for flexibility of adding future CAN stack
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU616.PDF (1672 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBI2.ZIP (236 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBI1.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBI3.ZIP (409 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC732.ZIP (389 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBI0.PDF (205 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

HVDA551-Q1 — CAN-Transceiver für die Automobilindustrie, 5 V mit E/A-Pegelanpassung und Low-Power-Mode-Stromverso

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54260-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V, 2,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170-Q1 — Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS79501-Q1 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik mit 500 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32-Q1 — ODER-Gatter für Automo, 1-Kanal, 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

TDC1000 — Analog-Frontend zur Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

TDC1000-Q1 — Analog-Frontend mit Ultraschallsensorik zur Füllstand- und Konzentrationserfassung für die Automobil

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDC1000-C2000EVM — Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 — Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDC1000-C2000EVM — Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 — Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 — Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Evaluierungsplatine
TDC1000-C2000EVM — Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00322 — Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
Evaluierungsplatine
TDC1000-C2000EVM — Evaluierungsmodul für Füllstands- und Konzentrationsmessungen per Ultraschall

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc731 or www.ti.com/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00322 Test Results 23.10.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 26.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos