TIDA-00005

TIDA-00005

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated, 40-Mbps, 3.3-V to 5-V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS76350 high-accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

Merkmale
  • 4000V peak isolation, 560V peak VIORM
  • Signaling rates up to 40Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 Ohm load)
  • Low bus capacitance of 10pF (Max)
  • Fail-safe receiver for bus open, short, or idle
  • This reference design is orderable

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU162.PDF (621 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR258.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC181.ZIP (331 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR257.PDF (49 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISO1176T — Isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr
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
* Prüfbericht TIDA-00005 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos