TIDA-00069

TIDA-00069

Designdateien

Überblick

This reference design and the associated example Verilog code can be used as a starting point for interfacing Altera FPGAs to Texas Instruments' high-speed LVDS-interface analog-to-digital converters (ADC) and digital-to-analog converters (DAC). The firmware implementation is explained and the required timing constraints are discussed.

Merkmale
  • This design is Firmware only and is discussed in detail to aid understanding
  • Example Verilog code is an easy starting point for FPGA to high-speed data converter applications
  • Design is easily expanded to other TI high-speed data converters
  • The ADC and DAC portions are split in case only one is required
  • Interface timing constraints are discussed in detail for the DAC and ADC
  • Firmware was tested using readily available TI EVMs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR312.ZIP (192 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR311.ZIP (815 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3482 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74701 — Einstellbarer Spannungsregler, 500 mA mit extrem niedrigem Dropout, niedriger VIN-Bereich (0,8), mit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC202 — TIDA-00069 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00069 — FPGA-Firmware-Beispiel zum Anbinden von Altera-FPGAs an Highspeed-Datenwandler mit LVDS-Schnittstell

TIDC202 — TIDA-00069 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00069 — FPGA-Firmware-Beispiel zum Anbinden von Altera-FPGAs an Highspeed-Datenwandler mit LVDS-Schnittstell

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc202 or www.ti.com/lit/xx/tidc202/tidc202.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC202. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) 10.07.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos